自動車の排ガス低減とエネルギー効率の向上に対する増大する要件に対応する最も効果的な方法の1つは、ハイブリッド車(HEV)です。
直列および並列HEVアプリケーションやフル・プラグイン電気自動車では、高電圧バッテリ・パックから主にトラクション・システムに電力を供給し、さらに自動車の別の電子システムにも供給します。

モーションおよびアクチュエーション:車載システムの推進と作動は電気モータによって実行されます。 STは、以下のような完全なソリューションを提案することができます。

  • 電気トラクションおよびエネルギー回生
  • パワー・ステアリング
  • 自動化されたマニュアル・トランスミッション
  • 冷却システムおよびその他のポンプ

パワー・マネージメント:バッテリとすべての電気システムのインタフェースに使用されるパワー・コンバータ・ステージは、通信機能とともに極めて効率的なエネルギー管理機能を必要とします。
産業システムと車載用製品向けパワー・マネージメントの広範な経験により、ST はHEVシステムのパワー・マネージメント要件を満たす完全なソリューションを提案することができます。
STの主なHEVアプリケーション用製品には、以下のものがあります。

  • 独自コアおよびPowerコアをベースとする8bitおよび32bit車載用マイクロコントローラ
  • 業界最大級の’品種を揃えたパワーMOSFETおよびIGBT
  • 車載用超高速およびショットキー整流ダイオード
  • 車載用EEPROMメモリ
  • 車載用プロテクション・デバイス
  • 車載用電圧レギュレータおよびパワー・マネージメント・システムIC

×