通常、電気自動車は一般的な電気機器用の標準12Vバッテリと、走行用電動モータに電力を供給する高電圧バッテリ・パックという2種類のバッテリを搭載しています。 両者の間にはエネルギーのやり取りがあります。
12Vバッテリは、オルタネータではなく高電圧バッテリ・パックで充電されます。 それには、標準的なDC-DCコンバータを使用します。 ただし、場合によっては逆の運用が必要になり、低電圧バッテリから高電圧バッテリ・パックを充電して車のエンジンをかけることがあります。
この制御アルゴリズムはマイクロコントローラ上に実装されており、同期整流を容易に実装できる可能性があるため、コスト、柔軟性、および効率の点で大きな利点があります。




×