最新世代の自動車に広く使用されている電動ポンプは、EV/HEVではさらに重要な役割を担っています。 ポンプなど多くの車載アクセサリや、電気作動する油圧ブレーキ・システムは電気モーターを動力源にしています。 特定のアプリケーションに基づいて、さまざまな容量の電源を以下のトポロジで実装できます。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN5010 AN5010: SPC570Sx Getting Started 1.0 729 KB
AN4405 AN4405: Transition from SPC560P50x to SPC570S50x 2.0 836 KB

×