ハイブリッド・カー(HEV)や電気自動車(EV)において、クラッチとギア・ボックスは電気モータによって作動します。 この電子制御システムは、クラッチとギアシフトのあらゆる操作を正確かつ迅速に行うことができます。 このアプリケーションに使用できるSTの製品を以下のブロック図に示します。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN5010 AN5010: SPC570Sx Getting Started 1.0 729 KB
AN4405 AN4405: Transition from SPC560P50x to SPC570S50x 2.0 836 KB



×