電気自動車とハイブリッド電気自動車は、充電可能なエネルギー貯蔵システムから給電される電気モータから動力を得ます。 推進システムの実装にはすでにいくつかのスキームが採用されており、蓄電池の充電にもいくつかのソリューションが使用されています。 標準的なソリューションは、推進フェーズと回生フェーズの双方向モードで動作するDC-ACコンバータから構成されます。 双方向DC-DCコンバータは、極めて高い電力定格が要求される場合に実装されます。 このコンバータは高電圧バッテリ・パックと主インバータの間に挿入され、バッテリ・パックからのDCバス電圧を上昇させます。
あらゆる条件下で電力の使用効率を最大化するために、組込み電子機器は高い信頼性基準を備えている必要があります。 IC、マイクロコントローラ、およびパワー・スイッチ(MOSFET)の幅広い製品ポートフォリオにより、STは電気トラクション・アプリケーション向けの最良のソリューションを保証します。




×