マイクロインバータ・ベースのアーキテクチャは図に示すように接続された2つの主要機能ブロックからなります。

  • マイクロインバータには、電力変換ステージ(MPPT機能を備えたDC-DCおよびDC-AC)、通信機能、およびACグリッドへの接続機能がパネル・レベルで実装されています。 このように、各パネルがACグリッドに直接的に並列接続されています。
  • データ・コンセントレータは、すべてのマイクロインバータからデータ(電圧値、電流値など)を収集してローカルまたはリモートの監視および制御アクセス・ポイントに送信します。

このアーキテクチャには以下の利点があります。

  • 発電量の増加:パネル・レベルでのMPPT機能によってシステムの発電量を最大化
  • パネル・レベルでの通信および監視機能
  • フレキシビリティの向上:実装容量を追加的に拡張可能
  • 最高の信頼性:1つのマイクロインバータが故障しても、システムの発電量に影響しません

ブロック図は、広範な推奨製品の中から各機能ブロックに最適な製品を選択するのに役立ちます。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN4242 AN4242: New generation of 650 V SiC diodes 1.2 2 MB
AN4068 AN4068: ST7580 power line communication system-on-chip design guide 2.0 5 MB

プレゼンテーション & トレーニング資料

プレゼンテーション
Description バージョン サイズ
Microinverter_marketing_pres 2.2 638 KB
ST products and solutions for solar energy 5.1 2 MB

Publications and Collaterals

パンフレット
Description バージョン サイズ
Brochure Power management guide 05.2016 4 MB
Products and solutions for solar energy 1.0 1 MB
Magazine Articles
Description バージョン サイズ
DC-DC converter for Hybrid Electric Vehicle and EV 1.0 405 KB
Innovative architectures for solar energy applications : ST microinverter system solution 1.0 616 KB
Innovative architectures for solar energy applications: st microinverter system solution 1.0 614 KB
Monitoring of Physical Activity 1.0 540 KB
ST MEMS accelerometers to meet new Safety and Security requirements in the PV world 1.0 174 bytes
Wireless Gaming platform based on Motion MEMS and ZigBee 1.0 703 KB



×