Partners
コミュニティ
メディアセンター
投資家情報(IR)
イベント
イノベーション & テクノロジー
持続可能性
顧客満足度
採用情報
自己発振型プッシュプル式蛍光灯バラストは、ランプ制御の効率とともに力率を向上させることができるために、従来の磁気バラストを広く置き換えつつあります。 自己発振型プッシュプル式トポロジは、STの最適化されたパワー・バイポーラ・トランジスタに効率よく適用できます。 以下の図に、高周波バラスト回路に適用できる最も有用かつ幅広い製品とデバイスを示します。
Description | バージョン | サイズ | |
---|---|---|---|
![]() |
AN4607: Basics on thryristors (SCR) structure and their application | 1.0 | 492 KB |
![]() |
AN4363: How to select the Triac, ACS, or ACST that fits your application | 2.0 | 362 KB |
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
サイトのご利用条件 |
Sales Terms & Conditions |
個人情報保護方針 |
お問合せ