専用のマイクロコントローラを使用したデジタル・ソリューションの利点は、同じ回路アーキテクチャのままで様々な電力レベルのランプを管理できる可能性にあります。 以下の2つの異なるアプローチが実現できます。

  • フル・デジタル・バラストは、1つのマイクロコントローラによって完全に管理されます。 そのマイクロコントローラは、ランプを管理する高電圧ハーフ・ブリッジ・ドライバとPFCプレ・レギュレーション用の低電圧ドライバの両方を管理します。
  • ミックスド・デジタル・バラストでは、マイクロコントローラはバラストの1つセクション(通常はハーフ・ブリッジ・セクション)のみを管理し、PFCセクションにはアナログPFCコントローラを使用します。



×