高輝度放電(HID)ランプは、低圧蛍光灯と比べてルーメン効率や演色性、および集束能力が高い上に長寿命である点が特徴です。 こういった優れた性能のため、ホテル、レストラン、店舗、スタジアム、街路、産業用、工場、オフィス、および家庭の照明に広く使用されています。 

同様の理由で、自動車のヘッドライトにもますます使用されるようになっています。
ランプの長寿命化や電力損失の低減、光源の50 Hzのちらつき(フリッカー)がでないこと、および寿命保護回路による高信頼性のため、電磁バラストより電子バラストの方が好まれます。
 
関連するSTの主要製品には以下のものがあります。
 
  • 専用の点灯回路
  • 8bitマイクロコントローラ
  • IGBT
  • 高電圧パワーMOSFET
  • 超高速整流ダイオード
  • PWMおよびPFCコントローラ
  • IGBT / MOSFETドライバIC
 

×