各種ディスプレイや情報パネル、標識、交通信号機、自動車用ライトなどの新しい高輝度LED(HB LED)アプリケーションがますます普及しつつあります。 こうしたアプリケーション向けに、一定電流を出力する新しいHB LEDドライバが設計されています。 LEDの電流が一定であれば、すべてのLEDの輝度が同じになることが保証されるとともに、個々のLEDの外部抵抗が不要になるため、照明システム・ソリューションにコスト上の利点がもたらされます。電流の精度向上に加え、STのHB LEDドライバは、組込み省電力回路(ST特許取得済)や内蔵式LEDエラー検出機能などのオプション機能も提供しています。 設計者は、利用可能な機能を組み合わせて、業界標準の4つのパッケージ・オプションを選択するときに、これらの付加価値機能の一方または両方を指定できます。
推奨製品



×