STマイクロエレクトロニクスは、照明およびパワー・マネジメント・アプリケーションにおけるリーダーシップを活用することで、効率性や小型化および精密度といった、LED照明における各目標値を満たすことが可能となる、最も一般的な回路アーキテクチャを設計できるようにします。 幅広い専用製品および評価ボードが、1次または2次調整を行うフライバック・コンバータ、シングルまたはマルチLEDストリング用HPF(High Power Factor)フライバック・コンバータ、マルチ・ストリング駆動ステージを持つレゾナント・コンバータに対応しています。 主なアプリケーションとしては、電球の代替品、LED機器、建築用および装飾用の照明から街路照明に及んでいます。 また、有線(PLC)または無線(RF)通信技術と専用インタフェースによって、スマート・システム製品が補完されます。 

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN4346 AN4346: 10 W wide range - high power factor - isolated LED driver using HVLED815PF 1.0 1 MB
AN4461 AN4461: 100 W LED street lighting application using STLUX385A 2.0 1 MB
AN3022 AN3022: 100 W transition-mode PFC pre-regulator with the L6564 2.2 1 MB
AN2711 AN2711: 120 VAC input-Triac dimmable LED driver based on the L6562A 3.3 1 MB
AN3360 AN3360: 3.2 W LED power supply based on HVLED805 2.2 2 MB
AN3105 AN3105: 48 V - 130 W high efficiency converter with PFC for LED street lighting applications - European version 2.0 3 MB
AN3106 AN3106: 48 V - 130 W high-efficiency converter with PFC for LED street lighting applications 3.0 1 MB
AN3212 AN3212: 5 W to 7 W high power factor offline LED driver based on VIPer devices 2.0 2 MB
AN2983 AN2983: Constant current inverse buck LED driver using L6562A 1.3 1 MB
AN1059 AN1059: Design equations of high-power-factor flyback converters based on the L6561 4.3 239 KB
AN4710 AN4710: HVLED001 – QR high power factor flyback controller for LED drivers 1.0 1 MB
AN4932 AN4932: HVLED001A - enhanced QR high power factor flyback controller for LED drivers 1.0 1 MB
AN4350 AN4350: High power factor LED driver with constant voltage regulation based on HVLED815PF 1.0 1 MB
AN3009 AN3009: How to design a transition mode PFC pre-regulator using the L6564 4.3 546 KB
AN4496 AN4496: How to get a high power factor with the HVLED815PF device 1.0 365 KB
AN2928 AN2928: Modified buck converter for LED applications 1.5 219 KB
AN2946 AN2946: Solar-LED streetlight controller with 25 W LED lamp driver and 85 W battery charger based on the STM32F101Rx 2.3 1 MB
AN2042 AN2042: VIPower: dimmable driver for high brightness LEDs with VIPer22A-E 4.3 536 KB
AN1916 AN1916: VIPower: offline constant current LED driver using VIPer12/22A 4.5 614 KB
Design Notes & Tips
Description バージョン サイズ
DN0002 DN0002: 10W off-line LED driver based on VIPER27 1.0 826 KB
DN0028 DN0028: STEVAL-ILL066V1 - 90Vac-305Vac input 1.0 583 KB

Publications and Collaterals

フライヤー
Description バージョン サイズ
HVLED805 on -chip solution for LED driving 2.1 3 MB
One-chip LED driving solution with high power factor 1.0 1 MB
パンフレット
Description バージョン サイズ
Brochure Power management guide 05.2016 2 MB
Magazine Articles
Description バージョン サイズ
Power-supply IC drives multiple LEDs 1.0 174 bytes
Remote dim LEDs with a single-stage off-line driver 1.0 218 bytes
推奨製品



×