一般照明用オフラインLED照明に携わるエンジニアリング・チームは、システム・コストを最小限に抑えるために、磁気部品の設計と製造を大幅に簡素化する非絶縁ソリューションのニーズに取り組んでいます。 STマイクロエレクトロニクスは、改良型LED電球からLED街灯までの広範な用途に向けて、非絶縁トポロジ向けの幅広い製品とソリューションを提供しています。 特にパワー・ステージのアーキテクチャは、力率補正の有無に関係なく最大効率を得るように制御されており、電圧と電流を高い精度で制御して正確な光度を保証しています。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN4376 AN4376: 10 W wide range non-isolated high power factor LED driver using HVLED815PF 1.0 3 MB
AN3111 AN3111: 18 W single-stage offline LED driver 2.2 798 KB
AN2811 AN2811: 3.5 W non-isolated offline constant-current LED driver based on VIPER17 1.2 1 MB
AN3410 AN3410: A 93% efficient LED driver solution for the US market 1.1 1 MB
AN2983 AN2983: Constant current inverse buck LED driver using L6562A 1.3 1 MB
AN4710 AN4710: HVLED001 – QR high power factor flyback controller for LED drivers 1.0 1 MB
AN4932 AN4932: HVLED001A - enhanced QR high power factor flyback controller for LED drivers 1.0 1 MB
AN3009 AN3009: How to design a transition mode PFC pre-regulator using the L6564 4.3 546 KB
AN3256 AN3256: Low-cost LED driver for an A19 lamp 1.2 939 KB
AN2928 AN2928: Modified buck converter for LED applications 1.5 219 KB
AN2961 AN2961: STEVAL-ILL026V1 non-isolated 3 W offline LED driver based on the VIPER22A-E 1.2 340 KB
AN1916 AN1916: VIPower: offline constant current LED driver using VIPer12/22A 4.5 614 KB

プレゼンテーション & トレーニング資料

プレゼンテーション
Description バージョン サイズ
Smart street lighting solutions 2.1 1 MB

Publications and Collaterals

フライヤー
Description バージョン サイズ
48 V, 130 W high-efficiency SMPS for LED street lighting 1.1 256 KB
HVLED805 on -chip solution for LED driving 2.1 3 MB
One-chip LED driving solution with high power factor 1.0 1 MB
パンフレット
Description バージョン サイズ
Brochure Power management guide 05.2016 2 MB



×