STは、幅広い低電圧アプリケーション向けのリニアおよびスイッチングLEDドライバの完全なポートフォリオを提供しています。 STのスイッチング・ポートフォリオには、ブースト・レギュレータ、バック・レギュレータ、およびバック・ブースト・レギュレータが含まれています。
STのすべてのLEDドライバとソリューションも、トポロジに関係なく高効率、低雑音、大出力、および小型ソリューションを実現するのに必要な要件を備えています。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN2730 AN2730: High power LED driver for single Flash with I²C interface 1.1 440 KB
AN2507 AN2507: High-power camera Flash LED driver with I²C™ 1.2 441 KB
AN2304 AN2304: LED driver for single flash 4.2 409 KB
Design Notes & Tips
Description バージョン サイズ
DN0007 DN0007: STBB1 buck-boost converter used as a 500mA LED driver with 1.8VDC-5.5VDC Vin 1.1 188 KB

Publications and Collaterals

フライヤー
Description バージョン サイズ
LED770x LED drivers 1.0 0 bytes
パンフレット
Description バージョン サイズ
Brochure Power management guide 05.2016 2 MB



×