永久磁石DCモータは、ステータが2つ以上の永久磁石の磁極で構成され、ロータが機械式整流子に接続されたコイルで構成されます。
フルブリッジ・コンバータ・ドライブは、PWM(パルス幅変調)手法を使ってモータ電圧と極性を調整する、4つのパワー・スイッチで構成されています。 モータ・コイルを流れる電流の方向を制御することで、モータを両方向に回転させることができます。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN280 AN280: Controlling voltage transients in full-bridge driver applications 3.0 385 KB
AN281 AN281: Driving DC motors 1.1 80 KB
AN3094 AN3094: EVAL2293Q demonstration board 1.1 358 KB
AN2759 AN2759: EVAL6227QR demonstration board using a dual full-bridge L6227Q for motor control applications 2.3 262 KB
AN3097 AN3097: EVAL6460 demonstration board based on the L6460 SPI configurable stepper and DC multi motor driver 2.3 1 MB
AN380 AN380: How to drive DC motors with smart power ICs 1.1 144 KB
AN4606 AN4606: Inrush-current limiter circuits (ICL) with Triacs and Thyristors (SCR) and controlled bridge design tips 2.0 1009 KB
AN1762 AN1762: L6205, L6206, L6207 dual full bridge drivers 1.5 1 MB
AN2836 AN2836: L6225, L6226, L6227 dual full-bridge drivers 1.1 2 MB
AN2044 AN2044: Operating principals for PractiSPIN™ stepper motor motion control 1.3 52 KB
AN1794 AN1794: PractiSPIN evaluation system configuration and set up guide 2.4 435 KB

Publications and Collaterals

パンフレット
Description バージョン サイズ
Motor Control Reference Guide 15.10 1 MB
Solutions (1)
注目のアプリケーション
推奨製品



×