DC-DCコンバータは、バッテリ内蔵の携帯型電子機器にとって重要です。 そのような機器は複数のサブ回路を持っていますが、それぞれが必要とする電圧レベルはバッテリや外部電源の供給電圧とは異なります。 主電源の電圧より高い場合も低い場合もあります。 この問題は、バッテリに蓄えられている電力が減少するにつれてバッテリの電圧が低下するために、さらに複雑になります。 電源の電力範囲、入力電圧範囲、出力電圧、スペースの制約、および効率の目標によって、さまざまなトポロジがトレードオフを向上させます。
STの主なDC – DCコンバータ用製品には、以下のものがあります。

  • PWM、PFC、および同期整流コントローラ
  • 低電圧MOSFET
  • ショットキー整流ダイオード
  • プロテクション・デバイス

×