バック・ブースト・コンバータは主にDC安定化電源で使用されます。この場合、入力電圧の共通端子に関して負極性出力が必要になることがあり、出力電圧は入力電圧より高くすることも低くすることもできます。 以下のブロック図において、広範な推奨製品の中から最適な製品を選択頂けます。

デザイン

技術文書

アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN4209 AN4209: Design methodology for repetitive voltage suppressors (RVS) in repetitive mode: STRVS 2.1 647 KB
AN4564 AN4564: Is a positive power supply mandatory for my application, or could a negative output work also? 1.0 384 KB

Publications and Collaterals

パンフレット
Description バージョン サイズ
Brochure Power management guide 05.2016 2 MB



×