高い信頼性と対放射性を備えたSTのバイポーラ・トランジスタは、高信頼性要件を満たしており、特に航空・宇宙アプリケーション向けに設計されています。 これらは、表面実装のLCC-3、LCC-6、SMD.5やスルーホールのTO-254、TO-257、TO-39、TO-18などの密封パッケージで提供されます。 
これらはESCC宇宙規格の認定を取得しており、100 kradのTID放射線性能を満たすものが供給されます。 
これらのデバイスのコレクタ・エミッタ電圧は最大160V、コレクタ電流は最大5A、最小hFEは450までです。

Space-grade complementary power bipolar transistors

Offered in TO39, SMD.5 and TO-257 hermetic packages and ESCC qualified, the 2N5153HR and 2N5154HR complementary power bipolar transistors feature

Key parameters (NPN / PNP)

·        VCEO: 80 V / –80 V

·        Maximum IC: 5 A /–5 A

·        hFE at –10 V and –150 mA > 70

·        Operating temperature range: –65 to +200 °C

 

×
リソース サポート & コミュニティ

×