STの高信頼性耐放射線パワーMOSFETは、高信頼性要件および航空・宇宙アプリケーション向けに特別に設計されています。 これらも ESCCの認定を受け、 70 kradのTID放射線性能を満たしています。 最大ブレークダウン電圧100V、 最大ドレイン電流48Aおよび最小 RDS(on) 30mΩの範囲のものを提供しています。
スルーホール ・ハーメチック・パッケージ(TO-254AA)に収容されています。

×

×