アプリケーションの安全性の強化には、電流の正確な検出が重要になります。  規定された範囲内に電流を制御することによってオーバーヒートを防止し、短絡を回避します。 電流の測定もエネルギー計測に不可欠な部分です。
STの電流センス・アンプ・ポートフォリオは、用途に応じて対応できるよう拡大しています。主な特徴は以下のとおりです。

  • 最大70Vまでのライン監視
  • 設計期間の短縮とBOM削減のための高集積ソリューション(出力への EMIフィルタ内蔵など)
  • 外部プロテクションを必要としない堅牢なデバイス
  • オートモーティブ・グレード認証を受けた電流センス・アンプ

Current sensing

×

×