• モノラル、ステレオ、およびマルチチャネル・ソリューション(最大4.0チャネル)
  • 幅広い出力範囲のオプション
  • シングルエンドおよびBTL動作モード
  • 挿入型および表面実装アプリケーションに対応する幅広いパッケージ

STA540 power amplifier

The STA540 contains four single-ended, class-AB audio amplifiers assembled in a Multiwatt15 package.
These amplifiers are used for high-quality sound applications. Each amplifier has integrated short-circuit and thermal protection and diagnostic functions. Two amplifiers can be paired up for applications requiring high power output.

リソース サポート & コミュニティ