STのアナログ・スイッチモードD級アンプは、その高い効率性により、電力損失を低減させ、大型ヒートシンクの必要性を減少させます。

D級アンプのポートフォリオは、モノラルおよびステレオ構成で2 W~最大2 x 160 Wの範囲をカバーしており、以下の機能を提供します。

  • フィルタ付きおよびフィルタ無しでの動作
  • 外部同期可能
  • スペースを最適化するためのPSOおよびPSSO36スラグ・アップ / スラグ・ダウン表面実装パッケージ

TDA7491P 10W+10WデュアルBTL D級オーディオ・アンプ

TDA7491Pは単電源のデュアルBTL D級オーディオ・アンプであり、LCD TVおよびモニタ向けに設計されています。
高い効率とEPD(exposed-pad-down)パッケージにより、ヒートシンクを必要としません。
さらに、フィルタレス構成時には、外付け部品点数を削減できます。
TDA7491PはTDA7491LPおよびTDA7491HVとピン互換です。

×
ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ
推奨製品

×