STのオートモーティブ・グレード適合オペアンプは、この市場で求められる信頼性と品質に対する非常に高い要件を満たしています。最高150°Cに及ぶ温度範囲をサポートするSTのオートモーティブ・グレード適合オペアンプには、以下の特徴があります。

  • AECQ100およびQ101準拠
  • TS-16949認証
  • PPAP可用性
  • EWSでの統計的歩留まり分析(SYA)およびPart Average Testing(PAT)用AEC-Q001およびQ002ガイドライン
  • バックエンド(パッケージングとテスト)段階での100%高温試験(125°C)の性能など、AECQ100準拠を超える特定のスクリーニングおよび試験方法
ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ

×