ABSおよびESCのようなシャーシ・システムには、開ループ制御と閉ループ制御のいずれにおいても、アプリケーションが必要とする適切なパワー・マネジメントと複雑な診断の両方を保証できる専用のバルブ駆動機能が必要です。

STは、ブレーキと安定性制御専用に開発された4、8、および12チャネルのローサイド・ドライバを提供しています。

電磁干渉を回避し、広範なリアルタイム診断を提供するために、障害からのデバイス保護に特に注意が払われています。

リソース

×