STはGPS機能を内蔵したCartesioアプリケーション・プロセッサを提供しています。

Cartesio
Cartesio(STA2062)はGPSを内蔵したアプリケーション・プロセッサです。このシステム-オン-チップ・デバイスは、ARM9ホストCPUの能力、高性能32チャネルGPSコリレーター、および豊富な周辺機器とインタフェースを組み合わせて、最終アプリケーションのコストを引き下げます。STのCartesioは、PND、カーナビゲーション、テレマティクス、高性能オーディオ、およびコネクティビティ用途向けのソリューションです。
 
Cartesio+
Cartesio+(STA2065)は、次世代の車載用およびポータブル用のナビゲーション・システム用GPSを内蔵した、Cartesioファミリの新しいアプリケーション・プロセッサです。ARM1176の優れた処理能力と位置精度を一連の豊富な周辺機器と組み合わせたSTのCartesio+は、ユーザ体験を向上させながら、コスト効率とスペース効率に優れたナビゲーション・アプリケーションおよびインフォテイメント・アプリケーションを実現できます。Cartesio+は、2種類の異なる機能セットを持つスケーラブルなデバイスです。 

 

サポート & コミュニティ



×