Partners
コミュニティ
メディアセンター
投資家情報(IR)
イベント
イノベーション & テクノロジー
持続可能性
顧客満足度
採用情報
STは、業界標準であるタイマと、低消費電力タイマのシングル版とデュアル版を提供しています。 これらは安定度が高い モノリシック回路であり、時間遅延または発振を正確に発生させます。 業界標準の周波数発生器は、バイポーラ技術で設計された回路です。 低消費電力の周波数発生器は、CMOS技術で設計されています。
All rights reserved © 2018 STMicroelectronics
サイトのご利用条件 |
Sales Terms & Conditions |
個人情報保護方針 |
お問合せ