STの精密シャント・ボルテージ・リファレンスのポートフォリオには以下が含まれます。

  • カソード電流が最大100 mAのハイパワー・リファレンス
  • 0.6~6 Vの範囲で調整可能な出力電圧
  • カソード電流が最小40 µAと低く高精度(0.1%)の、携帯アプリケーション専用マイクロパワー・リファレンス

機能的にはツェナー・ダイオードと同じように動作しますが、 仕様が優れています。

LM4041 micropower shunt voltage reference

Demonstrating a stable 1.225 V output voltage at very high precision with an initial accuracy of 0.1% @ 25 °C, the LM4041 shunt voltage reference exhibits an ultra-low operating current of 40 μA which makes it ideal for micropower designs. It is available in the low noise and small SOT323-5L and SOT23-3L surface mount packages.

リソース サポート & コミュニティ

×