STM32 and STM8 product finder for mobile devices and desktops

ST MCU Finderアプリを使用して、モバイル機器からでも、あるいはデスクトップ環境からでも、STM32 ARM®Cortex®-Mマイコン、STM8マイコン、開発ボード(モバイル版のみ対応)をいつでも検索し、スペックやドキュメントを閲覧することができます。

ST MCU Finderは、使いやすいデバイス選択ツール、自己保守ドキュメント、マイコン・コミュニティにアクセスすることができます。

コア・タイプ、CPU周波数、メモリ、価格、パッケージ、I/O、温度グレード、コントローラ、タイマ、アナログ、コネクティビティ、マルチメディア、セキュリティなどの各種ペリフェラルの検索設定により、簡単に検索して用途に最適なマイコンを探すことができます。また、ST MCU Finderを通してデバイスをオンラインで購入することもできます。

開発時のマイクロコントローラ・プロジェクトに役立つデータや技術リソースに素早くアクセスすることができます。選択したデバイスの技術資料(データシート、リファレンス・マニュアル、アプリケーション・ノート、ユーザーズ・マニュアル、プログラミング・マニュアル、訂正情報など)を1か所に集めてダウンロードできます。また、技術資料は自動的に最新版に更新されます。

デスクトップ版では、STM32CubeMX初期化コード生成ツールをアプリケーションから直接起動することによって、デバイスを選択した後すぐに開発を始めることができます。

ST MCU Finderは、Facebook、Twitter、STM32 YouTubeチャネル、ST Communityなどの一般的なソーシャル・プラットフォームの開発者向けコミュニティにもリンクしています。

Key Features

  • 直観的なマイコン選択
    • Parametric search on multiple criteria
    • Part number search: direct access to a specific part number information
    • Part number guide (only on mobile version)
  • マイコン選択の並べ替え、比較、保存、再呼び出し(モバイル版のみ)
  • マイコン製品の技術資料、主要機能、機能ブロック図への簡単なアクセス
  • オフライン・コンサルティングのための最新技術資料のダウンロード
  • お気に入りの製品の登録管理(モバイル版のみ)
  • メールによるマイコン情報の共有(モバイル版のみ)
  • ST販売代理店からのオンライン購入
  • 選択したマイコン向けのSTM32CubeMXの直接起動
  • STM32ソーシャル・メディアおよびST Communityへのアクセス
  • サポート言語: 英語、中国語(簡体字、繁体字)、日本語(モバイル版のみ)
  • モバイル版はGoogle PlayおよびAppStoreから入手可能
  • デスクトップ版はWindows® 、Mac OS® 、およびLinux® プラットフォームに対応

画像

×

リソース

技術文書

製品スペック
Description バージョン サイズ
DB2240 DB2240: STM32 and STM8 product finder for mobile devices and desktops 6.0 146 KB

法務

ライセンス契約
Description バージョン サイズ
SLA0047 SLA0047: Image V2 - SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 1.16 99 KB

ソフトウェア入手

製品型番 Software Version Marketing Status Supplier Third Party Link
FINDER-Android Active ST GO TO SITE
FINDER-PC Active ST GO TO SITE
FINDER-iOS Active ST GO TO SITE

 

×