STM32Cube in-application programming using the USART embedded software (AN4657)

An important requirement for most Flash-memory-based systems is the ability to update firmware when installed in the end product. This ability is referred to as in-application programming (IAP).

The X-CUBE-IAP-USART firmware package contains the source code of IAP examples based on the STM32Cube.

For more details refer to application note AN4657.

Key Features

  • Flash erase
  • Flash programming
  • UART communication using Ymodem protocol
  • Flash write protection configuration
  • Separating application from loader

リソース

技術文書

製品スペック
Description バージョン サイズ
DB2589 DB2589: STM32Cube in-application programming using the USART embedded software 1.0 109 KB
アプリケーションノート
Description バージョン サイズ
AN4657 AN4657: STM32 in-application programming (IAP) using the USART 1.0 635 KB
ユーザマニュアル
Description バージョン サイズ
UM2312 UM2312: Development checklist for STM32Cube Expansion Packages 1.0 283 KB
UM2285 UM2285: Development guidelines for STM32Cube Expansion Packages 1.0 485 KB

プレゼンテーション & トレーニング資料

プレゼンテーション
Description バージョン サイズ
STM32 and STM8 embedded software solutions 4.0 3 MB

Publications and Collaterals

パンフレット
Description バージョン サイズ
STM32 Open Development Environment Brochure 15.10 1 MB

法務

ライセンス契約
Description バージョン サイズ
SLA0048 SLA0048: Mix Ultimate Liberty+OSS+3rd-party V1 - SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 3.5 104 KB

ソフトウェア入手

製品型番 Software Version Marketing Status Supplier Order from ST
X-CUBE-IAP-USART 1.0.0 Active ST

 

×