STは、ディスプレイ、カメラ、およびキーパッド・インタフェース専用のあらゆるIPAD™コンポーネントを開発してきました。

これらのデバイスは、800MHzを超える無線周波数の効率の良いフィルタ機能と、クランプ電圧が極めて低い優れたESD保護機能を提供します。

CSPまたはmicro-QFNパッケージで提供されるこれらのフィルタは、RC(抵抗/コンデンサ)、LC(インダクタ/コンデンサ)、またはコモンモード・トポロジに基づいて最大6GHzのアプリケーション帯域幅をカバーします。 

×

×