STは、マイクロSDカード、T-Flashカード、SIMカードなどのメモリ・カード・インタフェース専用のあらゆるIPAD™コンポーネントを開発してきました。

これらのデバイスは、800MHzを超える無線周波数の効率の良いフィルタ機能と、クランプ電圧が極めて低い優れたESD保護機能を提供します。 

CSPまたはmicro-QFNパッケージで供給されるこれらのフィルタは、SDA3.0(SDR 104)などの新しい規格に対応しています。 

×

×