STのMEMSベースのモーション・センサはすべて専用の評価キットでサポートされており、システム設計者はチップの性能と能力を評価できます。 多くの場合キットは、専用ソフトウェアのサポートにより加速度センサ、ジャイロ・センサ、電子コンパス、および圧力センサが検知した加速度データをアナログまたはデジタル・インタフェース経由で取得できるようになっています。 アナログ出力のセンサでは、センス・データは低ノイズ静電容量アンプによってアナログ電圧に変換されます。他方、デジタル・センサの場合は、デバイスによって測定された信号は、ボードに搭載されたSTM32 マイクロコントローラによって読み取られ、高度な処理のためにUSBリンクを介してPCに送信されます。

×

×