画像処理のあらゆる主要コンポーネントにおける10年以上の経験を活用して、STはハイエンド・スマートフォン、セキュリティと監視、ゲーム、自動車、医療用アプリケーションなどのさまざまな市場に対応する幅広い画像信号プロセッサ(ISP)を提供しています。業界標準インタフェースと豊富なAPIセットを使用することで、STの画像プロセッサを容易に統合でき、最終製品の製品化に要する時間を効果的に短縮できます。

STのISPは、スタンドアロンの処理ソリューションとして用意されているほか、STのセンサおよびモジュールと組み合わせた効率的な画像処理ソリューションとしても使用できます。STのISP製品は、広範な自社製IPを活用することにより、革新的なベイヤ処理アルゴリズムや高ダイナミック・レンジ(HDR)技術などの豊富な機能群を通じて、標準プラットフォームからの差別化を図るうえで、他では得られない可能性を提供します。
 
アルゴリズムの作成に始まり、設計ツールやシリコン製造までのすべての過程を扱うことができるSTは、カスタムISPソリューションを提供できる絶好の地位を占めています。

×
リソース サポート & コミュニティ

×