ダーリントン・デバイスは、複数のオープン・コレクタ・ダーリントン・ペアか、エミッタが共通である複数のダーリントン・トランジスタと誘導負荷用の集積サプレッション・ダイオードを含む、高電圧・大電流スイッチ・アレイです。 それぞれの定格出力は、7出力または8出力製品で50mAで、クワッド出力製品で1.5Aです。 入力は出力の反対側に固定されているため、アプリケーション・ボードのレイアウトは簡素化されます。 これらの製品は、スタンダード・ロジック・ファミリ製品と連動しています。

リソース サポート & コミュニティ



×