シリアルEEPROMは、バイト単位で変更可能な少数ピンの不揮発性メモリで、柔軟なパラメータ管理および堅牢なデータ保持、低消費電力、低スペースが必須要件の小容量コード・ストレージに適しています。STの最先端製品ポートフォリオは、IoT(モノのインターネット)に関係するモバイル、コンスーマ、産業、医療製品ならびにスマート・ドライビング・ソリューション向けの車載用アプリケーションの要件に応えるため常に更新されています。

ST25 NFC / RFIDタグおよびリーダは、13.56 MHzの搬送周波数を使用し、ISO/IEC 14443およびISO/IEC 15693規格をサポートします。
STの包括的なポートフォリオをご覧ください。

NVRAMは、バッテリでバックアップされる16 Kbits ~ 32 MbitsのSRAMで、バッテリ内蔵のDIPパッケージ、または、SNAPHAT交換可能バッテリを搭載できる表面実装SOICパッケージに格納されています。タイムキーピング機能とクロック機能の利用が可能です。

 

×