STのNVRAM(不揮発性RAM)製品は、電力供給がない場合でもデータを保護し、長期の耐久性を持ち高速RAM書込み速度を特徴としています。

STのZEROPOWER®デバイスは、16K~32Mbitの製品レンジを2タイプのパッケージで提供しています。 バッテリを搭載したDIPパッケージ封止のソリューション、もしくは取り外し可能 / 交換可能なバッテリSNAPHAT向けの表面実SOICパッケージから選択いただけます。

×