STは、アナログ温度センサICおよびデジタル温度センサICを取り揃えています。 いずれも産業、コンスーマ、医療、コンピュータなどのあらゆる市場分野における広範なアプリケーションに最適な製品を選択することができます。

アナログ温度センサは、低消費電力かつ、リニアリティに優れ、-55~+130°Cの温度範囲を検出します。デジタル温度センサは、低消費電力かつ、最大12bit分解能を備え、-55~+125°Cの温度範囲を検出します。
ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ

×