STのNFC/RFIDトランシーバICは13.56MHzのRFIDを基本として、標準シリアル・インタフェース(SPI、I²C、UART)を通じてメイン・プロセッサと通信し、ISO 14443A/B、ISO 15693、およびNFCの各プロトコルをサポートしています。

これらのトランシーバICは、医療機器、家電製品、民生電子機器、産業用識別機器などの幅広いアプリケーション向けに設計されています。

×