STのバッテリ燃料ゲージICは、バッテリ・パックまたは携帯型機器に内蔵され、バッテリの電圧、電流、および温度を監視する機能を統合することが可能です。このバッテリ燃料ゲージICは、内蔵クーロン・カウンタで計算したバッテリ充電量のデータを16bitの分解能で格納し、システム・コントローラが取得できるようにします。I²Cインタフェース経由でアクセスされ、残存バッテリ動作時間を高精度で表示する等の機能を実装することが可能になります。

バッテリをモニタする燃料ゲージICは、小さなフットプリントと優れた測定精度および超低消費電力を組み合わせて、携帯電話、マルチメディア・プレーヤ、デジタル・カメラ、およびその他のスペースに制約のある携帯型機器で使用するバッテリの持続時間と寿命を延ばします。

×