STは、同期 / 非同期スイッチおよびチャージ・ポンプICと共に、高性能昇圧スイッチング・レギュレータの広範な製品ポートフォリオを用意しています。 また、低消費電流マイクロパワー動作、高効率、小型、出力電圧可変、同期 / 非同期型可変スイッチング周波数、LEDドライバなど、様々な特徴ある製品を取り揃えています。

ST8R00は、出力電流カットオフ機能を備えたステップアップDC-DCコンバータです。 このブースト・コンバータは、PCB面積とコストの制約が厳しい場合に最適です。   ST8R00によって、Blu-rayディスク・プレーヤ / レコーダ、ノートPC、ゲーム・コンソールなどの要求の厳しいアプリケーションにおいて、性能を犠牲にすることなくPCB面積と製造コストを大幅に削減することができます。

edesign_widget_sc356

0  

eDesignSuite

SMPS

Input
出力

Output Power:

×
ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ


×