最大3 Aの動作電流をサポートするSTの単一インダクタ同期バックブースト・コンバータは、PCBスペースの節減と電力損失の低減に寄与する4つの低オン抵抗パワーMOSFETを集積しており、リチウムイオン・バッテリで動作するアプリケーションに適しています。

STのバックブースト・レギュレータの主な特徴は以下のとおりです。

  • 主要なバッテリ・ソリューションすべてに対応する広い入力電圧範囲(1.8~5.5 V)
  • 高いスイッチング周波数(最大3 MHz)による小型化設計(受動部品のサイズが減少)
  • フル・セットの監視機能:同期、パワーグッド、およびバッテリ電圧低下検知
  • 軽負荷時の節電モードによる効率向上
  • 通常の効率:94%超
  • 出力電流能力:最大3 A
  • 1 μA未満のシャットダウン電流によるバッテリ寿命の延長

これらは、主に入力電圧がVIN - VOUT > VIN から  VIN - VOUT < VINまで変化できる場合に使用されます。

edesign_widget_sc1612

0  

eDesignSuite

SMPS

Input
出力

Output Power:

×
ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ


×