STは、ハイサイドおよびローサイド構成向けのインテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)製品を提供しています。 これらのデバイスは、制御部(ロジック・インタフェース、ドライバ、自己診断機能および保護機能)とパワー・ステージを同一チップに集積しているため、小型化、システムの信頼性向上、およびコスト・パフォーマンスの点においてメリットがあります。

STのIPS製品は、産業機器における様々な負荷や抵抗、誘導性や容量性などの仕様に合わせて使うことが可能です。

Intelligent Power Switches

60 V intelligent power switches with protections and diagnostics

The IPS160H and IPS161H are single high-side switches with protection and diagnostics for Safety Integrity Level (SIL2 and SIL3) compliant systems. With a supply voltage range up to 60 V, these intelligent power switches are capable of safely driving complex (resistive, capacitive and inductive) loads with one side connected to ground such as valves, relays and lamps in factory automation or process control applications. With a current limitation exceeding 2.6 A and 0.7 A respectively, the IPS160H and IPS161H feature a programmable cut-off delay time and come with evaluation boards and a user-friendly GUI for easy hands-on development.

製品ラインナップ ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ
推奨製品



×