STは、固定および調整可能リニア・レギュレータ製品の幅広い選択肢を提供します。正電圧と負電圧の両方を出力する業界標準レギュレータの完全なポートフォリオの他、業界の主なトレンドに対応する多種多様な高性能レギュレータを提供し続けています。ST製品の中には、ロー・ドロップアウト電圧と静止電流の最適な組み合わせによって設計効率を最大限に高めた製品や、最良の過渡応答が得られる動的性能、リップル除去、および低ノイズを実現した製品などがあります。いずれも、サイズに制約があるアプリケーション用に実装面積が最小のパッケージを選択することが可能です。

New 200 mA and 1.2A LDOs support up to 18 V input voltage

The LDK320 and LDL212 complete ST’s family of cost-effective LDOs, offering an optimal combination of low dropout voltage, low quiescent current and remarkable dynamic performance at a favorable price.

Thanks to the wide input voltage operating range, as high as 18 V, they can be used as post-regulators in  consumer applications (TVs, STBs), home appliances and industrial control modules, or directly attached to medium voltage battery packs in laptops and other battery-operated equipment. The LDK320 is also available in a 0.5% high accuracy version.

Both products are available in tiny packages allowing designers to save PCB space and build smaller systems.

×