STのLNB(low-noise block)用電源ICは、アナログおよびデジタル衛星受信機/衛星TV、衛星PCカード向けであり、最新の国際衛星規格(DTV、Eutelsat)に準拠して双方向DiSEqC™ 2.0通信の柔軟性をもたらします。 これは極めて効率的なモノリシック・リニアおよびスイッチングICであり、パラボラアンテナにあるLNBダウンコンバータに同軸ケーブル経由で電力とインタフェース信号を供給することに特化して設計されています。

×