STのIGBT/MOSFET用多チャネル・(3チャネル)ドライバは、過電流発生時にアラーム出力でMCUへ異常を伝えながら、ゲートドライバ出力を停止する電流検出コンパレータを内蔵した、パルストランス用パワードライバです。また、閾値を調整可能な低電圧ロックアウト機能と待機モードも備えています。このドライバは、ローサイド構成またはハーフブリッジ構成において、制御ICとパワー・スイッチをインタフェースする用途に最適です。代表的なアプリケーションは、3相システムのローサイドIGBTとパワーMOSFETの駆動、パルス・トランス駆動、および汎用のパルス駆動回路です。

リソース サポート & コミュニティ
推奨製品



×