STのMOSFETおよびIGBT用シングル・ゲート・ドライバを使用することで、最先端のインテグレーションを実現し、部材コストと最終的なアプリケーション・サイズを削減できると同時に、堅牢性とノイズ耐性の向上を図ることができます。 

PM8851 and PM8841 - single MOSFET drivers

PM8851 and PM8841 offer an optimized solution for driving low side MOSFET in designs where the controller has no high current/high voltage drive capability which is typically the case in digital SMPS or lighting power conversion designs.

Key Features

  • 1 A sink and 0.8 A source capability
  • External reference for input threshold
  • Wide supply voltage range (10 V ÷ 18 V)
  • Input and output pull-down resistors
  • Short propagation delays
  • Input and output UVLO
  • Wide operating temperature range: -40 °C to 125 °C

PM8841, that features a split sink/source path for further design optimization, comes in SOT23-6 while PM8851 comes in SOT23-5 package.
 

ツール & ソフトウェア リソース サポート & コミュニティ
推奨製品



×