STのダーリントン・トランジスタは、ベース・アイランド技術に基づいており、NPNおよびPNP極性で電圧範囲が400Vまでの製品があります。小型スルーホールのTO-92から高出力のISOTOPまで、幅広いパッケージで提供されています。

主な特徴は以下の通りです。

  • 750を超える最小保証ゲイン
  • 広いRBSOA(逆バイアス安全動作領域)
  • 統合フリーホイール・ダイオード・オプション

×
リソース サポート & コミュニティ


×