STのオートモーティブ・グレードの保護デバイス・シリーズは、以下のようなあらゆる自動車のニーズを満たしています。

  • ESD保護
  • ロード・ダンプ保護
  • パワーレール過渡電圧サプレッサ(TVS)保護

このように、STのTVSクランプ・ダイオード、もしくはTransil™は、精密な車載回路をISO 7637-2に定義された過電圧サージやIEC 61000-4-2およびISO 10605に規定された静電放電から保護するように設計されています。

インフォテイメント、ナビゲーション、通信、オーディオ / ビデオからバッテリ充電システム、スマート・ジャンクション・ボックス、およびリレーやパワー・ライン保護に至るまで、幅広いデバイスが車載アプリケーションのすべての保護ソケットに対応します。

CANbus、LINbus、およびFLEXrayを必要とするアプリケーション用に標準的な車載バス・インタフェースをサポートしています。
 

×