STの自動車用負荷ダンプ保護デバイスは、バッテリ充電に使用する電子モジュール内の傷つきやすい半導体を、電流生成中のオルタネータから放電したバッテリを切り離すときの負荷ダンプ・サージから保護します。

以下の特徴があります。

  • ISO 7637-2パルス5Aおよび5B規格に準拠
  • 適切なデバイスを素早く選択するための簡単なシミュレーション・ツール

オートモーティブ・グレード・プロセスによって製造され、AEC-Q101に認定されたこれらのデバイスは、各製品の品名にYという文字が付加され、プロテクション・デバイスの車載バージョンであることが識別されます。
 

AEC-Q101-qualified LDP01Y series keeps boards safe from load-dump surges

Rated from 22 V to 70 V, the LDP01Y series is ideal to protect any type of protects car or truck sensitive electronic circuit from surges defined in the ISO7637-2 pulse 5a/5b and ISO16750-2 test A/B standards. It is supplied in the D²PAK package to benefit from ST’s huge production capability.
Our datasheet provides four curves to accurately define the surge characteristics and select the appropriate LDP01-xxAY device (‘xx’ being the V BR (typ) at I R = 1 mA).

×

×