STの車載用パワー・レールTVSクランプ・ダイオード・シリーズは、精密な車載回路をサージやESD放電から保護します。 このシリーズは、スマート・ジャンクション・ボックス、リレー・プロテクション、およびパワーライン・プロテクションに向けたアプリケーションに使用されています。

主な特徴:

  • サージについては、ISO 7637-2 パルス5Aおよび5B規格に準拠
  • 静電放電については、IEC 61000-4-2およびISO 10605に準拠
  • 車載機器用サージ試験を追加してオートモーティブ・グレードに適合

オートモーティブ・グレードのプロセスで生産され、AEC-Q101に適合したこのシリーズは、車載機器用のプロテクション・デバイスであることを示す部品番号「Y」によって識別されます。
 

×

×