STは、アンテナに直接接続されるRFインタフェース用チップセットの保護に特化したアンテナ・プロテクション・デバイスを開発しました。

アンテナ・システムは外部環境やESDの影響を受けやすい環境に接続されるので、必然的に高周波信号であるESDサージを捕捉し、次段以降のRF部品に伝達することになります。電子デバイスの集積度が高くなるほど部品が小型化し、トランジスタ・ゲートの酸化膜を薄くせざるを得ません。STのアンテナ・プロテクション・デバイスによって得られる堅実な保護により、電子部品、特にRF部品をESDサージから確実に保護できるようになります。

各RFインタフェースには固有の要件があるため、その選択を容易にするためにアンテナ・プロテクション・デバイスは以下のように分類されています。

  • FM保護用
  • NFC保護用
  • RF保護用

0  

eDesignSuite

×